75-MSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Vis sans fin (pouce) Vérin à vis mécanique, Inverted Keyed, Standard, 75 ton Capacité, 32:1 Rapport de transmission, Standard Threaded End
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Au centième de pouce le plus proche
- Faible niveau de bruit
- Convient parfaitement aux charges verticales et légères
- Fiable pour les charges statiques
- Coût réduit